港口和起重机 可选择优质产品系列用于: 吊装 小车运行 回转 横向移动 电缆卷筒 6 种产品 40 种以上 应用 相关产品: 港口起重机 向我们询问是否备有现货 CycloSmart® CycloSmart® Right angle Parallel Concentric 扭矩 1000 m / 900 Im 减速比 336~7613Nm / 111~213 Im 其他标签 29~119 m / 49~300 lm 了解更多 RHYTAX减速机 RHYTAX® 减速电机 同心平行直角 功率范围 0.40~45.00kW 减速比范围 10:1~545:1 了解更多 HF-520/HF-X21 变频器 HF-520/HF-X20 系列 功率范围 0.20~7.50kW 高扭矩高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4 了解更多 SF-520 变频器 SF-520 系列 功率范围 0.10~2.20kW 简单易用的减速电机专用变频器 了解更多 电机 电机 功率范围 0.10~55.00kW 了解更多 伺服电机 伺服电机用Cyclo®减速机 同心平行直角 允许的峰值扭矩 30~1370Nm 减速比范围 6:1~87:1 背隙 6 弧分(小齿隙系列) 了解更多 摆线针轮减速电机 Cyclo® 减速机 同心平行直角 扭矩范围 24~68200Nm 减速比范围 3:1~658503:1 配置 了解更多 摆线针轮减速电机 Cyclo® 减速电机 同心平行直角 功率范围 0.10~132.00kW 减速比范围 3:1~658503:1 配置 了解更多 向我们询问是否备有现货 专用 Paramax:插入式减速机 同心平行直角 扭矩范围 2600~740000Nm 减速比范围 1:1~630:1 了解更多 PARAMAX减速机 Paramax® 10 同心平行直角 扭矩范围 9000~103000Nm 减速比范围 6:1~630:1 了解更多 HF-431α 变频器 HF-430α 系列 功率范围 5.50~55.00kW 内置噪音滤波器的高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4 了解更多 Bevel Buddybox 减速电机 H 系列伞齿轮 Buddybox® 减速机 同心平行直角 功率范围 2.20~11.00kW 减速比范围 5:1~20:1 了解更多 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 单级减速机 同心平行直角 扭矩范围 17000~185000Nm 减速比范围 1:1~6:1 了解更多 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 多级卧式减速机 同心平行直角 扭矩范围 6000~1100000Nm 减速比范围 6:1~630:1 了解更多 向我们询问是否备有现货 汉森工业齿轮箱 汉森 P4 UniMiner 同心平行直角 扭矩范围 0~100445Nm 减速比范围 8:1~71:1 了解更多 HYPONIC减速机 HYPONIC® 减速电机 同心平行直角 功率范围 0.02~11.00kW 减速比范围 5:1~1440:1 配置 了解更多 概览 应用 适合港口和起重机的全面解决方案 可靠性和安全性是港口和起重机行业安装的任何设备的关键要求之一。无论是主吊车还是龙门传动装置,Sumitomo Drive Technologies 针对所有动力传输需求提供专门设计的解决方案;专注于可靠性、安全性以及提高生产率,以最大限度地减少运营停机时间。 39 家全球制造工厂 100年 为市场提供动力传输解决方案 100% 可互换、可定制的减速机,满足您的不同需求 宣传样本 下载 应用 主吊车 Paramax® 10 龙门传动装置 Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速机 Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速机 吊车和缆车传动装置 Paramax® 10