Rubber Industry Icon

天然橡胶

住友传动技术专注于产品的可靠性、安全性,具有停机时间少、生产效率高及售后服务团队强大等优点,为橡胶行业应用(无论是干/湿预粉碎机、绉片机/轧板机,还是输送机),提供专业化的解决方案。

2 种
产品
5 种
应用

住友传动技术久经考验

我们的产品可应用于橡胶行业的以下设备中:

  • 干/湿式预粉碎机
  • 绉片机/轧板机
  • 输送机
  • 自动化干燥机

主要特点

高质量产品
不停机,高效运作。
客户定制方案
给予客户伙伴式的关怀,提供各种客户定制方案以满足需求。
住友一站式服务
住友全球化服务,无论在何地购买住友减速机/减速电机,都可以享受同等服务。

主要参数

排名前列
在橡胶行业
70 年 +
我们拥有 70多年的电力传送经验。
100 +
全球 100多个分支机构,专业化的销售团队。

相关产品

ALTAX® NEO 摆线减速电机
电机功率
40 W - 3.7 kW
0.13 HP - 5 HP
减速比
3:1 - 1003:1
Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
SEB050P2H-LR_A
Paramax® SEB 系列挤出机专用齿轮箱
扭矩范围
1300 Nm - 36300 Nm
11506 in-lbs - 321282 in-lbs
减速比
8:1 - 18:1
轴配置
平行
Paramax® SCB 系列起重机专用齿轮箱
扭矩范围
8500 Nm - 207000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
减速比
22.4:1 - 90:1
轴配置
平行