Cement Industry Icon (70x70)

水泥

因水泥行业的特殊性,水泥工厂所选用的设备必须保证即使在严苛应用环境和特殊温度下,依然可以稳定运行。我们致力于向水泥行业提供各类解决方案和优质的服务,以此满足客户不同的应用需求。

8 种
产品
19 种
应用

8 个产品系列和 19种不同的应用设计,适用于水泥制造的整个流程生产线。

主要特点

基础建设
可靠的全球化基础建设及售后支持。
生产
全球互联互通的装配中心。
维修保养
维修保养专家可为您提供全天 24小时服务。
高效
减少能耗,从而降低成本。
供给
拥有完整的水泥行业生产系统。
口碑
已与多家行业和内知名企业合作。

主要数据

不会折断的齿形
CYCLO® 减速机的心脏部件“曲线版”,具有与渐开线齿形不同的、独有的光滑曲线的齿形。内齿轮采用独有的圆弧齿形,实现了不会造成断齿的、圆滑的滚动接触。
质保期
出厂 18个月或运行 12个月。

相关产品

Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
Paramax® SCB 系列起重机专用齿轮箱
扭矩范围
8500 Nm - 207000 Nm
75231 in-lbs - 893925 in-lbs
减速比
22.4:1 - 90:1
轴配置
平行
Paramax® 9000 标准工业齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
减速比
6.3:1 - 500:1
轴配置
平行, 直角
PARAMAX® 9000 Series Gear Drive- High-capacity and robust gear drive for demanding industrial environments
Paramax® 9000 标准减速电机
电机功率
5.5 kW - 55 kW
7.5 HP - 75 HP
减速比
6.3:1 - 500:1
轴配置
平行, 直角