农业

住友传动技术致力于为客户提供优质的产品,在农业生产过程中可长时间工作,耗能低、传动无延迟。 

6 种
产品
7 种
应用

主要特点

基础设施
可靠的全球基础设施。
生产
全球互联互通的装配中心。
维修
保养及维修专家可为您提供全天 24小时服务。
高效
减少工厂的生产能耗。
创新
产品质量达标。
口碑
与业内多家知名企业合作。

主要参数

不会折断的齿形
Cyclo®减速机的心脏部件“曲线版”,具有与渐开线齿形不同的、独有的光滑曲线的齿形。内齿轮采用独有的圆弧齿形,实现了不会造成断齿的,圆滑的滚动接触。
质保期
出厂时 18个月或运行 12个月。

相关产品

ALTAX® NEO 摆线减速电机
电机功率
40 W - 3.7 kW
0.13 HP - 5 HP
减速比
3:1 - 1003:1
Optidrive ECO 风机水泵专用变频器
电机功率
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Optidrive P2 高性能矢量变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
lafert
Lafert系列 无刷永磁伺服电机
电机功率
50 W - 79 kW
Lafert 系列永磁同步电机(IE4/IE5电机)
电机功率
0.18 kW - 37 kW
Optidrive E3 通用变频器
电机功率
1 HP - 224 HP
CYCLO® 摆线减速机
扭矩范围
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
CYCLO® 摆线减速电机
电机功率
0.1 kW - 132 kW
0.13 HP - 175 HP
减速比
2.5:1 - 658503:1
轴配置
同心
Content Banner Special PX
Paramax® 搅拌专用齿轮箱
扭矩范围
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
减速比
1.25:1 - 630:1
HSM Product Renders
HSM 轴装式减速机
扭矩范围
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
减速比
5:1 - 25:1
PREST NEO® 斜齿轮减速电机
电机功率
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
减速比
3:1 - 200:1