Optidrive ECO 风机水泵专用变频器

  • 自带场景模式,调式简单,内置应用宏,可按场景快速切换
  • 总线接口丰富(Profibus DP,Profinet,EtherCAT,EtherNet IP 等)
  • 可选内置EMC滤波器
  • 支持多种类型电机(交流感应电机、永磁同步电机、直流无刷电机、同步磁阻电机)
  • 可选IP66外壳采用抗紫外线(UV)、抗油脂、抗酸的PC塑料材质,充分满足防尘和喷淋式防水的要求
  • 过载能力:110%过载能力60秒 & 165%过载能力4秒
电源电压

200-240V±10%

380-480V±10%

500-600V±10%

电源频率 48-62Hz
功率因数 >0.98
相间不平衡 允许最大3%
充电电流 <额定电流
上电频次 每小时最大120次,均匀间隔
输出功率

230V单相输入:0.75-2.2kW

230V三相输入:0.75-75kW

400V三相输入:0.75-250kW

460V三相输入:0.75-262.5kW

575V三相输入:0.75-110kW

过载能力 110%过载能力60秒 & 165%过载能力4秒
输出频率 0-250Hz,分辨率0.1Hz
典型效率 >98%
标准认证 UL,cUL,EAC,RCM
可选防护等级 IP20,IP55,IP66

 

过载能力

110%过载能力60秒
165%过载能力4秒

产品特性

内置EMC滤波器

连接简单,调试方便

减少停机时间

节约能源,减少成本

OptiTools Studio

强大的PC软件

变频器和参数存储软件

  • 实时参数编辑

  • 变频器网络通信

  • 参数上传、下载和存储

  • PLC编辑功能

  • 实时示波器功能和数据日志

  • 实施数据监测

 

软件兼容

  • Windows XP

  • Windows Vista

  • Windows 7

  • Windows 8

  • Windows 8.1

  • Windows 10

OptiStick Smart

快速调试工具

  • 复制,备份和还原变频器参数

  • 电脑和手机通过模块连接变频器

  • NFC功能快速传输参数