COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Reducer

COMPOWER® 行星齿轮减速机

紧凑型高扭矩行星减速电机

  • 27° 的压力角,大幅提升了齿根强度和耐受高冲击负载的能力。
  • 紧凑型高扭矩设计
  • 模块式设计使得这款减速电机仅适用少量零部件就能兼容不同的配置。
输出轴 空心轴、实心轴
输出轴方向 水平、垂直向下
安装方式 支脚安装、法兰安装、轴装(可选
外框尺寸 26 种尺寸
减速比 5:1 - 1400:1
额定扭矩 460 - 736000 N⋅m
27°
压力角实现了更高的齿根强度。
紧凑型设计
大幅减小了总长度。
模块化设计
可互换的零部件确保能够兼容多种配置。

产品特点

多种安装方式

可用安装方式包括:支脚安装、法兰安装和轴装。

结构紧凑

独特的行星齿轮设计优化了齿轮上的负载分布。即使外径较小,也能实现优异的扭矩传递性能。

高强度和刚度

采用 27° 的最大齿轮压力角,大幅提升了齿根强度和耐受高冲击负载的能力。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品