PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_0.75KW
PREST NEO Gearmotor_Foot Mount_0.75KW
PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_90KW
PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_90KW_IP67
PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_0.75KW
PREST NEO Gearmotor_Foot Mount_0.75KW
PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_90KW
PREST NEO Gearmotor_Flange Mount_90KW_IP67

Prest® Neo 减速电机

紧凑型减速电机具有无与伦比的优势

新颖而紧凑的 Prest® NEO 设计

  • 通用安装
  • 无需维护
  • 润滑脂润滑
  • 低噪音
  • 三唇密封,提供更佳防漏效果
输入 整体式减速电机
输出 实心和空心
安装

地脚、法兰和轴安装

尺寸 11 种外形尺寸
减速比 3:1 至 200:1
功率范围 0.04 kW 至 2.2 kW
扭矩容量 1230 N.m
电机标准 CE、JIS、NEMA、IEC、UL、CSA

精心设计,十分可靠

0 小时
维护让您无后顾之忧
3
密封,防止泄漏
20 %
更高的径向载荷能力

Prest Neo 具有无与伦比的优势

低噪音

齿轮具有高啮合系数和高刚度,可降低噪音

润滑脂润滑

无漏油风险

外壳设计紧凑

平行轴式减速电机采用紧凑的新型设计,具有高刚性外壳和电机

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品