SEB050P2H-LR_A
SEB050P2H-LR_B
SEB050P2H-LR_A
SEB050P2H-LR_B

PARAMAX® SEB 系列挤出机专用减速机 

配备经过优化的推力轴承

  • 专门针对挤出机设计和优化。
  • 提供三种类型,针对推力负载进行了优化。
  • 使用 25° 齿轮压力角,实现高齿根强度。高负载减速机,能够承受高冲击荷载。
输出轴 空心轴
输出轴方向 卧式
安装方式 机箱安装
外框尺寸 9 种尺寸
减速比 8:1 - 18:1
额定扭矩 1300 - 36300 N⋅m
25°
齿轮压力角
3 种类型
提供三种类型,针对推力负载进行了优化。
强度
高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

产品特点

3 中不同的推力负载类型

可选择轻型、中型和重型推力负载类型。

空心低速轴/推力轴承

使用独有的空心低速轴、轴承和机箱,适用于挤出机螺杆。

使用高强度齿轮

使用和 PARAMAX 9000 系列相同的 25° 齿轮压力角。 高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品