SFC

PARAMAX® SFC 系列冷却塔专用减速机 

冷却塔风扇专用直交轴、平行轴SFC

  • 专为运行冷却塔风扇优化。
  • 安装表面没有凸出部分,方便运输和安装。
  • 高效散热,能够使冷却塔风扇附近(气流最小)的减速机保持最佳温度。
  • 使用 25° 齿轮压力角,实现高齿根强度。高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

 

输出轴 实心轴
输出轴方向 垂直向上、平行轴
安装方式 机箱安装
外框尺寸 6 种尺寸
减速比 直交6.3- 18 平行10-22.4
额定扭矩 10000 - 44000 N⋅m

 

25°
齿轮压力角
1
持续运行
散热效率
使减速机保持合适的温度

产品特点

耐振动

冷却风扇传动轴(位于减速机的输出段)更加耐用,使减速机能够耐受振动。 安装面与冷却风扇传动装置表面均匀对齐,确保运转是均匀地传输负载。

平坦的安装表面

安装表面没有凸出部分,方便运输和安装。 连接了选装的托架和油泵后更是如此。

耐受高温环境

高效散热,能够使冷却塔风扇附近(气流最小)的减速机保持最佳温度。

方便维护

能够连续运转一年。 连接管道方便通风以及从风扇总成外部供油/排油。 检查盖位于油位之上,便于安装好之后进行检查,无需排油。

使用高强度齿轮

使用 25° 齿轮压力角,实现高齿根强度。高负载减速机,能够承受高冲击荷载。

产品查询

欢迎使用在线产品选择自助服务

帮助您快速找到最合适的住友减速机产品