F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01

Fine Cyclo 精密减速机 C 系列

大型中空孔高精度减速机

减速机机壳内部集成高负载轴承,大型中空孔便于布线。

  • 传递损失小于 1.0 arc min
  • 全密封
  • 使用寿命内无需维护
  • 较大的允许输出力矩
  • 电机连接皮带传动或齿轮传动
  • 按客户要求提供输出侧法兰

性能参数

6,278 Nm
起动停止时允许峰值扭矩
99 mm
中空孔直径
小于 1.0 arc min
传递损失

产品特点

低滞后、定位准确
设计紧凑
高弹性常数
高达 1,030 Nm/arc min
高过载能力
瞬时最大扭矩高达 12,577 Nm
高效率
使用寿命内无需维护
使用寿命内对所有部位提供润滑

精密控制用摆线针轮减速机 相关产品

Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
许用峰值扭矩
613 Nm - 4000 Nm
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 D 系列
许用峰值扭矩
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
减速比
29:1 - 119:1
齿隙
<1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 UA 系列
许用峰值扭矩
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
减速比
60:1 - 283:1
齿隙
 < 0.5 arcmin
F2C-T455
Fine Cyclo 精密减速机 T 系列
许用峰值扭矩
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
减速比
81:1 - 171:1
齿隙
< 0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo 精密减速机 FC-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 7613 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
F1C A Series
Fine Cyclo 精密减速机 F1C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 1393 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 F2C-A 系列
许用峰值扭矩
336 Nm - 2914 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
 F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo 精密减速机 F3C-A 系列
许用峰值扭矩
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
减速比
29:1 - 179:1
齿隙
< 1.0 arcmin
Fine Cyclo 精密减速机 W 系列
许用峰值扭矩
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
减速比
64:1 - 87:1
齿隙
< 1.0 arcmin