Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Bevel Buddybox® H 系列减速电机

空心轴、紧凑型、低减速比、直交轴减速电机。

  • 高速运转,电机转速最高可达 3600 rpm,能够实现更快的转速。
  • 机箱专门针对空心轴设计,比一般减速电机更加紧凑。

性能参数

3600 rpm
输入转速最高可达
减速比
实现更快的转速
120 Hz

产品特点

高效伞齿轮 + 斜齿轮
专门设计的低减速比,实现了高效率。
紧凑型机箱
箱体专门针对空心轴设计,比一般减速电机更加紧凑。
高速运转
输入转速高达 3600 rpm (120Hz)。
使用长效润滑脂润滑
通用安装,免维护。

Bevel Buddybox 减速电机 相关产品

Helical Buddybox® 系列减速电机
电机功率
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
减速比
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel Buddybox 5 系列减速电机
电机功率
0.1 kW - 55 kW
0.13 HP - 75 HP
减速比
11:1 - 26492:1
Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速电机
电机功率
0.1 kW - 55 kW
0.13 HP - 75 HP
减速比
11:1 - 26492:1