住友 Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) 减速机和减速电机可为要求严苛的应用提供创新的轴装式驱动解决方案。Cyclo® HBB 将 Cyclo® 输入端的静音、高效和可靠性能与斜齿轮输出端的坚固耐用性结合在一起。其模块化设计带来了紧凑、高效的产品和最灵活的输出速度范围和扭矩组合供您选择。
Cyclo® Helical Buddybox 系列减速电机
斜齿轮齿轮箱配备 Cyclo 减速机输入功能。采用无键式、钢制锥度锁紧盘,易于安装。
Not available in your region
向我们询问是否备有现货
平行轴斜齿轮减速机采用坚固的整体式轴装式设计。
- 集成 Cyclo® 技术
- 锥度锁紧盘或空心轴带键槽
- 非常适合于螺旋输送机应用
输入 | 电机直联型、空心轴和C法兰 |
输出 | 锥度锁紧盘、空心轴带键槽 |
减速比 | 11:1 至 26,000:1 以及更大 |
扭矩 | 高达 8,565 Nm |
功率范围 | 0.1 至 30 kW |
安装 | 中空轴、法兰、端面式 |
可选项 | 直联电机、C法兰 |
电机标准 | NEMA、IEC、JIS、UL、CSA、CE |

Cyclo® HBB
性能参数
93%
高效
100mm
最大孔径
30kW
最大额定值
主要特点
模块化设计
可互换的铸铁外壳采用法兰、端面或轴装式配置。
Cyclo® 技术
可实现静音、高效、可靠操作,具有高扭矩密度和紧凑结构。
锥度锁紧盘
无需定制轴即可进行快速、简易的单元安装与拆卸。
没有热功率限制
采用高效设计,无需另设风扇。
坚固耐用的整体式箱体
采用整体式外壳设计,避免外壳分离时出现泄漏。
CEMA 螺旋输送机
CEMA 标准轴和紧凑型设计免去皮带、滑轮和护罩安装,节省空间并减少维护。
双级输出密封
防止润滑剂泄漏并避免受到污染。
多样性安装
法兰、端面和轴装式安装可供选择,具有安装灵活性。
轴承使用寿命长久
超大型重载轴承可实现最大强度和最长使用寿命。


产品查询
欢迎使用在线产品选择自助服务
帮助您快速找到最合适的住友减速机产品