Chemical Industry Icon (70x70)

化工行业

化工厂必须坚持高效与环保并举的原则。使用住友高效减速驱动,将简化您繁琐的化学生产流程。

14
产品类型
20+
应用

相关产品: 化工行业

  • Bevel BUDDYBOX 5 Series_Horizontal_Shaft Mount_Right

    Bevel Buddybox 减速电机

    Cyclo® Bevel Buddybox 5 系列减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.10~55.00kW

    减速比范围

    11:1~26492:1

  • Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

    BUDDYBOX减速电机

    Cyclo® Bevel Buddybox 5 系列减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    0~5140Nm

    减速比范围

    11:1~4365:1

  • ZPN for centrifuges with a trailing scroll

    ZS / ZSP / ZP 离心机驱动器

    ZP – Planet 系列

    扭矩范围

    5000~40000Nm

    减速比范围

    20:1~224:1

    双级或三级行星旋转齿轮箱

    适用于高滚筒和差转速的高度动态离心机驱动器,采用经过验证的法兰设计和全钢结构。与 DIN5480 空心轴进行滚动连接。

  • ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive

    ZS / ZSP / ZP 离心机驱动器

    ZSP–Cyclo/Planet 系列

    扭矩范围

    630~46000Nm

    减速比范围

    45:1~348:1

    双级 Cyclo/行星旋转齿轮箱

    适用于减速比和差速的双级、高负载离心机齿轮箱,采用经过验证的法兰设计和全钢结构。

  • 向我们询问是否备有现货
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    • Right angle
    • Parallel
    • Concentric
    扭矩

    1000 m / 900 Im

    减速比

    336~7613Nm / 111~213 Im

    其他标签

    29~119 m / 49~300 lm

  • 向我们询问是否备有现货
    Helical BUDDYBOX

    Bevel Buddybox 减速电机

    Cyclo® Helical Buddybox 系列减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.13~40.00HP

    减速比范围

    11:1~26000:1

  • RHYTAX

    RHYTAX减速机

    RHYTAX® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.40~45.00kW

    减速比范围

    10:1~545:1

  • Inverter HF520 Series

    HF-520/HF-X21

    变频器 HF-520/HF-X20 系列

    功率范围

    0.20~7.50kW

    高扭矩高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4

  • Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid

    IB系列减速机

    IB 系列 PE 型

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    允许的峰值扭矩

    7~270Nm

    减速比范围

    3:1~81:1

    背隙

    15 弧分

  • Inverter SF-520 Series

    SF-520

    变频器 SF-520 系列

    功率范围

    0.10~2.20kW

    简单易用的减速电机专用变频器

  • Motor - N-260L_Foot Mounting

    电机

    电机

    功率范围

    0.10~55.00kW

  • SF Coupling

    SEISA SF

    SF 联轴器

    Coupling Type

    Taper-Grid Type

    扭矩范围

    52~932100Nm

    *标准传递扭矩

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    摆线针轮减速电机

    Cyclo® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    24~68200Nm

    减速比范围

    3:1~658503:1

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    摆线针轮减速电机

    Cyclo® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.10~132.00kW

    减速比范围

    3:1~658503:1

  • 向我们询问是否备有现货
    Content Banner Special Paramax

    专用 Paramax:插入式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    2600~740000Nm

    减速比范围

    1:1~630:1

  • PHDA060P3-RL_A

    PARAMAX减速机

    Paramax® 10

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    9000~103000Nm

    减速比范围

    6:1~630:1

  • PREST NEO Gearmotor_Foot Mount_0.75KW

    PREST NEO减速机

    Prest® Neo 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.04~2.20kW

    减速比范围

    3:1~200:1

  • SKK Gear motor

    SKK减速机

    SKK 减速电机 AF/SF 系列

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.40~90.00kW

    减速比范围

    1:1~180:1

  • SFC

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® SFC 系列冷却塔专用减速机 

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    10000~44000Nm

    减速比范围

    6:1~22:1

  • SEB050P2H-LR_A

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® SEB 系列挤出机专用减速机 

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    1300~36300Nm

    减速比范围

    8:1~18:1

  • PARAMAX SCC Series for Crane

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® SCC 系列起重机专用减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    8500~207000Nm

    减速比范围

    22:1~90:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® 9000 系列减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    2600~740000Nm

    减速比范围

    6:1~500:1

  • Paramax 9000 Series GM_A

    PARAMAX减速机

    PARAMAX® 9000 系列减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    5.50~55.00kW

    减速比范围

    6:1~500:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Reducer

    COMPOWER减速电机

    COMPOWER® 行星齿轮减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    460~736000Nm

    减速比范围

    5:1~1400:1

  • COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor

    COMPOWER减速电机

    COMPOWER® 行星减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.20~55.00kW

    减速比范围

    5:1~1400:1

  • Large Gearboxes for Terbo

    大型工业减速机

    涡轮压缩机专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    287~165835Nm

    减速比范围

    1:1~21:1

    *由于这是一款增速齿轮,因此该值表示增速比。

    可按客户需求定制。

  • Gearbox for Resin

    大型工业减速机

    树脂专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    320~470000Nm

    减速比范围

    2:1~55:1

    可按客户需求定制。

  • Gearbox for Pump

    大型工业减速机

    泵驱动专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    1000~110000Nm

    减速比范围

    1:1~16:1

    可按客户需求定制。

  • Gearbox for Mill

    大型工业减速机

    磨机专用大型工业齿轮箱

    扭矩范围

    29000~4817000Nm

    减速比范围

    20:1~68:1

    可按客户需求定制。

  • SEISA GC Coupling

    SEISA 齿轮

    GC 联轴器

    Coupling Type

    Gear Type

    扭矩范围

    421~6460000Nm

    *标准传递扭矩

  • BEIER Variator

    BEIER无级变速器

    BEIER® 无级变速器/ BEIER CYCLO® 变速减速电机

    功率范围

    0.20~150.00kW

  • Inverter HF-430α Series

    HF-431α

    变频器 HF-430α 系列

    功率范围

    5.50~55.00kW

    内置噪音滤波器的高性能无传感器矢量变频器/符合 d2G4

  • Inverter CAI Series

    CAI

    变频器 CAI 系列

    功率范围

    0.03~0.10kW

    易于操作的紧凑型变频器

  • CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

    摆线针轮减速电机

    带扭矩限制器的 Cyclo® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    50~68200Nm

    减速比范围

    6:1~658503:1

  • CYCLO Drive with Torque Limiter

    摆线针轮减速电机

    带扭矩限制器的 Cyclo® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.20~30.00kW

    减速比范围

    6:1~658503:1

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    Bevel Buddybox 减速电机

    H 系列伞齿轮 Buddybox® 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    2.20~11.00kW

    减速比范围

    5:1~20:1

  • ALTAX NEO Reducer_Flange Mount

    ALTAX减速电机

    ALTAX® NEO 减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    2~458Nm

    减速比范围

    3:1~1003:1

  • ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.2KW

    ALTAX减速电机

    ALTAX® NEO 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.04~3.70kW

    减速比范围

    3:1~1003:1

  • web  june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 单级减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    17000~185000Nm

    减速比范围

    1:1~6:1

  • BUDDYBOX减速电机

    Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    290~18000Nm

    减速比范围

    11:1~26000:1

  • ZS-L – compact high-performance drive

    ZS / ZSP / ZP 离心机驱动器

    ZS – Cyclo 系列

    扭矩范围

    300~46000Nm

    减速比范围

    6:1~87:1

    单级 Cyclo 旋转齿轮箱

    拥有法兰设计和全钢结构的紧凑型、高容量离心机驱动器。

  • web june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 多级卧式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    6000~1100000Nm

    减速比范围

    6:1~630:1

  • web june 2018 - 750x525

    汉森工业齿轮箱

    汉森 P4 多级立式减速机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    3000~1100000Nm

    减速比范围

    4:1~630:1

  • web June 2018

    汉森工业齿轮箱

    汉森 M4 ACC

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    扭矩范围

    20000~70000Nm

    减速比范围

    9:1~25:1

  • Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

    Bevel Buddybox 减速电机

    Cyclo® Bevel Buddybox 4 系列减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.10~55.00kW

    减速比范围

    11:1~26000:1

  • HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

    HYPONIC减速机

    HYPONIC® 减速电机

    • 同心
    • 平行
    • 直角
    功率范围

    0.02~11.00kW

    减速比范围

    5:1~1440:1

化工搅拌 - Chemical Stirring

产品种类多样,满足您的各类需求

在全球化学行业中,你将发现各化工业巨头都在使用住友技术的减速驱动装置,以满足他们的特定需求。

主要特点

标准设计

现有的设计可直接安装直交轴电机

全球标准化要求

住友集团提供全球化服务

操作高效

优化齿轮齿廓,提高啮合精度

便于安装

变速箱侧面设标准固定点,安装简单

统一的润滑系统

单油浴润滑系统,维护方便性能更高